Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Description du produit

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 114.29 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001243702
Code de commande complet: 871869657879700

Caractéristiques

  • Culot
    R7s
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001243702 pdf 67.8 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 306.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001243702 fr_BE pdf 581.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929001243702_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929001243702_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D ies 4.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB