Belgique - Français

Philips MASTER, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Verre

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Description du produit

MASTER, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Code de commande: 929003071302
Code de commande complet: 871951447771100

Caractéristiques

  • Culot
    E14
  • Durée de vie nominale
    25.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    20.000
  • Type de lampe
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003071302 pdf 68.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 180.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003071302 fr_BE pdf 831.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929003071302_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003071302_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G IES 2.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB