Philips MASTER, LEDbulb, BA35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Verre
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER, LEDbulb, BA35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Caractéristiques
- Culot E14
- Durée de vie nominale 25.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 20.000
- Type de lampe LEDbulb
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 5 ans