Belgique - Français

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

Description du produit

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002028892
Code de commande complet: 871951434762500

Caractéristiques

  • Culot
    E14
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    20.000
  • Type de lampe
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Gamme

Produit