Belgique - Français

Philips MASTER Value, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Verre

MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G

Description du produit

MASTER Value, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Verre, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Code de commande: 929003010902
Code de commande complet: 871951432485500

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    20.000
  • Type de lampe
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2.5 years

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003010902 pdf 68.3 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 186.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003010902 fr_BE pdf 878.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929003010902_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003010902_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G IES 2.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-ST64-G93-COMF-8793345-Ref-929003010702 pdf 663.4 kB