Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 3000 K, 460 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

Description du produit

CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 3000 K, 460 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 93.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002981002
Code de commande complet: 871951430871800

Caractéristiques

  • Culot
    GU10
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002981002 pdf 67.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 269.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002981002 fr_BE pdf 303.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929002981002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002981002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND IES 4.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB