Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Description du produit

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002068202
Code de commande complet: 871869672135300

Caractéristiques

  • Culot
    GU10
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements