PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MasterConnect, LED, PAR16, Variateur sans fil, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plastique

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D

Description du produit

MasterConnect, LED, PAR16, Variateur sans fil, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plastique, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Code de commande: 929002253702
Code de commande complet: 871869969392300

Téléchargements