Produits
| Produit | Comparer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
5,8 | 450 | 2700 | GU5.3 | |||
5,8 | 460 | 3000 | GU5.3 | |||
5,8 | 490 | 4000 | GU5.3 | |||
5,8 | 450 | 2700 | GU5.3 | |||
5,8 | 460 | 3000 | GU5.3 | |||
5,8 | 490 | 4000 | GU5.3 | |||
5,8 | 345 | 2200 2700 | GU5.3 | |||
7,5 | 621 | 2700 | GU5.3 |
Informations sur la famille de produits
Description
Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).
Avantages
100% interchangeables avec les halogènes 12V
Faible dégagement de chaleur
Caractéristiques
intensité réglable (versions 7-35 W et 10-50 W)
ballast intelligent breveté
Applications
Avertissement et sécurité
Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)