Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CorePro LEDspot AR111

La solution de spots LED économique

Produits

Produit Comparer
7
550
3000
G53

Informations sur la famille de produits

Description

Les LEDspot AR111 de CorePro conviennent parfaitement à l’éclairage ponctuel et fournissent une lumière chaude semblable à celle d’un halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants dotés d’un culot G53 et sont conçus pour remplacer les spots halogènes. Les LEDspot AR111 de CorePro permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie et de minimiser les coûts de maintenance.

Avantages

  • Lumière blanche chaude

  • Jusqu’à 80 % d’économies d’énergie par rapport aux lampes halogènes

Caractéristiques

  • Remplacement aisé

  • Durée de vie de 15 000 heures

Applications

  • Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
  • Halls d’entrée, couloirs, escaliers, toilettes, espaces d’accueil, expositions, vitrines

Téléchargements