Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8

Description du produit

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002021602
Code de commande complet: 871869964689900

Caractéristiques

  • Culot
    G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
  • Durée de vie nominale
    60.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere

Téléchargements