Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER, LED, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm UE 20W 830 T8

Description du produit

MASTER, LED, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 h, 170 lm/W, EEL C, G13 ROT, Plastique, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Code de commande: 929003745202
Code de commande complet: 872016927692500

Caractéristiques

  • Culot
    G13 ROT
  • Durée de vie nominale
    75.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere

Téléchargements