Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 h
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8
Description du produit
MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 h, 142 lm/W, EEL E, G13 ROT, Plastique, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5
Caractéristiques
- Culot G13 ROT
- Durée de vie nominale 75.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LEDtube
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 5 ans