Belgique - Français

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB

Description du produit

MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plastique, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Code de commande: 929004241902
Code de commande complet: 872016938795900

Caractéristiques

  • Culot
    G13 Rotatable end-cap
  • Durée de vie nominale
    75.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB txt 5.3 kB
Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004241902 pdf 67.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 247.3 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004241902 fr_BE pdf 652.6 kB

Brochures

Notice de montage
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929004241902_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004241902_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB ldt 34.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241902 pdf 688.8 kB