Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Connected, LED, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 15.6 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8

Nouveau

Description du produit

Connected, LED, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 15.6 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 160 lm/W, EEL C, G13 ROT, Plastique, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929004270702
Code de commande complet: 872110306313700

Téléchargements