Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MasterConnect, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 25 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

Description du produit

MasterConnect, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 25 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 148 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.9, IP20, SVM 0.9, PstLM 1

Code de commande: 8718699669782
Code de commande complet: 871869966978200

Téléchargements