PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CorePro, LED, Forme en T, Alimentation principale uniquement, 30 W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 15000 h

TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3

Description du produit

CorePro, LED, Forme en T, Alimentation principale uniquement, 30 W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 15000 h, 133.00 lm/W, EEL E, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002406402
Code de commande complet: 871869978097500

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    1 ans

Téléchargements