Philips CorePro, LED HPI, Forme en T, Alimentation principale uniquement, 20 W, 80, E27, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 15000 h

TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3

Description du produit

CorePro, LED HPI, Forme en T, Alimentation principale uniquement, 20 W, E27, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 15000 h, 130.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, Plastique, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002405702
Code de commande complet: 871869978101900

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED HPI
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    1 ans

Téléchargements