Belgique - Français

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11

Description du produit

CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929003579002
Code de commande complet: 871951448680500

Caractéristiques

  • Culot
    2G11
  • Durée de vie nominale
    30.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003579002 pdf 67.8 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 239.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003579002 fr_BE pdf 847.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929003579002_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003579002_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11 IES 16.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB