Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Lampes LED Designs et Décoratives DIM

Lampes décoratives : conçues pour être vues

Produits

Produit Comparer
4
250
1800
E27

Informations sur la famille de produits

Description

Qu’il s’agisse d’un objet lumineux distinctif ou d’une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d’énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Avantages

  • Environ 90 % d’économies d’énergie

  • Durée de vie accrue pour une fréquence de remplacement réduite

Caractéristiques

  • Adaptation parfaite et finition de haute qualité

  • Très bonne qualité de lumière et bon rendu des couleurs (IRC>80)

Applications

  • Résidentiel
  • Hôtellerie

Téléchargements