Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Lampes CorePro LEDbulb forme classique

La solution d'éclairage classique

Informations sur la famille de produits

Description

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Avantages

  • Lumière blanche chaude

  • Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

Caractéristiques

  • Installation aisée dans les supports E27 et B22 actuels

  • Durée de vie de 15 000 heures

Applications

  • Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
  • Chambres d'hôtels, halls d'entrée, couloirs, escaliers, toilettes, espaces d'accueil, expositions, vitrines

Téléchargements