Produits
| Produit | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV PL-L 18W/4P 1CT/258711500624925 | 18 | - | - | - | 2G11 | ||
TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/258711500710345 | 67 | - | - | - | 2G11 |
Informations sur la famille de produits
Description
Lampes à décharge compactes à culot simple à vapeur de mercure basse pression
Avantages
Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp
High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection
Caractéristiques
Emettent un rayonnement UV à ondes courtes avec un pic à 253.7 nm (UV-C) pour une action germicide
Le verre de la lampe filtre le rayon à 185 nm formant de l'ozone
Applications
Avertissement et sécurité
Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.