Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
| Produit | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV T8 F17 1SL/258711500264138 | 16,7 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire
Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp
Maintenance can be planned in advance, virtually eliminating the need for expensive spot replacement of prematurely failed lamps
Emettent un rayonnement UV à ondes courtes avec un pic à 253.7 nm (UV-C) pour une action germicide
Le verre de la lampe filtre le rayon à 185 nm formant de l'ozone
Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.