Belgique - Français

Philips TL-D Blacklight Blue

Pour dévoiler les secrets en toute confiance

Produits

TL-D 18W BLB 1SL/25
8711500951113
TL-D 36W BLB 1SL/25
8711500951151

Informations sur la famille de produits

Description

Les lampes TL-D/08 Blacklight Blue sont des lampes fluorescentes basse pression à vapeur de mercure. Elles présentent une enveloppe interne revêtue d'une poudre fluorescente qui émet un rayonnement UV à grande onde pour stimuler la luminescence.

Avantages

  • Détection rapide des matériaux réflecteurs d'UV

  • Crée des ambiances et des effets d'éclairage spéciaux

Caractéristiques

  • Enveloppe extérieure droite

Applications

  • Détection et analyse dans les industries textile et chimique
  • Secteur bancaire et médecine légale
  • Effets particuliers dans les night-clubs, discothèques, théâtres et enseignes lumineuses

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements