Belgique - Français

Philips PL-S Blacklight Blue

Pour dévoiler les secrets en toute confiance !

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

PL-S Blacklight Blue est une lampe fluorescente compacte basse puissance qui émet un rayonnement UV à grandes ondes pour la détection et l'analyse dans le domaine de l'archéologie, la vérification de l'argent, la médecine légale, l'industrie alimentaire, la médecine, la minéralogie, la philatélie mais aussi les effets particuliers dans les night-clubs, discothèques, théâtres et enseignes lumineuses. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électromagnétique tandis que la version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique. Toutes deux sont livrées avec un culot de lampe à enficher/retirer.

Avantages

  • Détection rapide des matériaux réflecteurs d'UV

  • Crée des ambiances et des effets d'éclairage spéciaux

Caractéristiques

  • Technologie de phosphore des lampes fluorescentes UV grandes ondes

  • Version 2 broches : Support à 2 broches avec un boîtier intégrant un starter instantané spécial et un condensateur

Applications

  • Détection et analyse dans les industries textile et chimique
  • Secteur bancaire et médecine légale
  • Effets particuliers dans les night-clubs, discothèques, théâtres et enseignes lumineuses

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet PL-S Blacklight Blue fr_BE pdf 179.4 kB

Visuels

Family-Photographs-PL-S Blacklight Blue
Ressources multiples - Visuals