PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER TL-D Xtreme

L'installer c'est l'oublier

Informations sur la famille de produits

Description

Cette lampe MASTER TL-D Xtreme présente une durée de vie extrêmement longue. Cela se traduit par un très faible coût de la lampe sur toute la durée de vie. Elle convient dès lors aux endroits où le remplacement des lampes est coûteux en raison de la hauteur des plafonds ou des obstacles qui entravent la procédure de remplacement, et aux applications présentant des cycles de fonctionnement longs, comme par exemple les tunnels, les plateformes pétrolières et les chaînes de fabrication. Elle peut fonctionner sur un appareillage existant ou sur un appareillage HF Xtreme dédié.

Avantages

  • La durée de vie extrêmement longue, allant jusqu'à 10 ans de fonctionnement, se traduit par des coûts de maintenance réduits et des frais d'élimination diminués en fin de vie

  • Moins d'interventions car moins de défaillances précoces

Caractéristiques

  • Durée de vie extrêmement longue : jusqu'à 10 ans de fonctionnement 

  • la durée de vie est prolongée en utilisant l'appareillage Philips HF Xtreme spécialement conçu

Applications

  • Adaptée aux applications où la maintenance est coûteuse (grande hauteur sous plafond, difficulté d'accès) et entraîne des interruptions de service (arrêt du processus de production, fermeture des tunnels), ou pour lesquelles les défaillances de la lampe sont inacceptables pour des raisons de sécurité, par exemple : tunnels, usines de transformation, agroalimentaires et pétrochimiques

Avertissement et sécurité

  • Pour atteindre des durées de vie telles que publiées en cas de fonctionnement à 100 %, évitez d'appliquer une gradation inférieure à 30 %

  • En cas d'utilisation sur un appareillage électromagnétique, il est fortement recommandé d'appliquer uniquement des starters S10 ou S10E (pour les types de 18 W, S2 ou S2E) afin d'atteindre les durées de vies publiées, et d'installer de nouveaux starters lors du remplacement des lampes.

Téléchargements