Philips MASTER TL-D HF Super 80
Éclairage fluorescent efficace avec rendu des couleurs amélioré
Informations sur la famille de produits
Description
La lampe MASTER TL-D HF Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs standards TL-D. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe est conçue pour fonctionner sur des ballasts électroniques spéciaux à haute fréquence. Elle n'est pas destinée à un usage général.
Avantages
Efficacité relativement élevée, tant au début que pendant la durée de vie de la lampe
Démarrage en douceur
Caractéristiques
Lampe spéciale conçue pour une utilisation à haute fréquence
Couche de protection fluorescente à trois bandes hautement efficace
Applications
Avertissement et sécurité
Veiller à utiliser un appareillage électronique spécial
Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.