PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER PL-T 4 Broches Xtra

Des coûts d'exploitation imbattables et un flux inégalé !

Produits

Produit Comparer
42,0
3.000
4000
-
GX24q-4

Informations sur la famille de produits

Description

MASTER PL-T Xtra est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. De plus, les lampes MASTER PL-T Xtra s'accompagnent de coûts d'exploitation sensiblement réduits grâce à leur durée de vie, plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe MASTER PL-T, et à leur taux de défaillance extrêmement bas. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Avantages

  • Trés longue durée de vie: Xtra

  • Excellent maintient du flux

Caractéristiques

  • Support à quatre broches

  • Application de la technologie de pont Philips

Applications

  • Conçue pour l'éclairage général ou un éclairage d'appoint en environnement tertiaire ou domestique
  • Pour luminaires encastrés, appliques, lampes à poser ou suspensions ou l'éclairage extérieur (dans un luminaire fermé)
  • Conçue pour les applications où les coûts de maintenance sont élevés (hauteur sous plafond importante, difficulté d'accés...): halls de stockage, supermarchés, halls publics

Avertissement et sécurité

  • Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué

  • La durée de vie de la lampe est plus courte en cas de commutation fréquente et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement

Téléchargements