Belgique - Français

Philips Coreline Etanche WT120C, 62 W, L1500 mm, 10000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP65, IK08

WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 10000 lm, 62 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 911401815887
Code de commande complet: 872016975430099
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
Tender text - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 txt 4.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401815887 fr_BE pdf 387.9 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine waterproof G2, Installation instruction pdf 2.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401815887_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-911401815887_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 IES
Fichier Revit
Revit file - 911401815887 REVIT
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401815887 pdf 638.5 kB