Belgique - Français

Philips CoreLine étanche tubulaire, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Faisceau ultra-extensif, Opale, IP68, IK10, TW1

WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Faisceau ultra-extensif, Opale, Polycarbonate, IP68 | Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l’eau sous pression, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Câblage traversant 1 phase

Code de commande: 911401828084
Code de commande complet: 871951494737599

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Non
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 txt 4.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401828084 fr_BE pdf 368.1 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine tubular waterproof, Installation Instruction, PC pdf 9.1 MB

Visuels

Product-Photographs-911401828084_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-911401828084_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 IES
Fichier Revit
Revit file - 911401828084 REVIT
Dialux
ULD File - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 LDT