Belgique - Français

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP54

CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54

Description du produit

600x600 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP54 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble 0,75 m sans prise

Code de commande: 910503910176
Code de commande complet: 871869607292900

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements