Belgique - Français

Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 1200x300 mm, 5500 lm, 4000 K, IP65

CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65

Description du produit

1200x300 mm, Acier, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opale, Verre trempé, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe de sécurité II, Connecteur à visser

Code de commande: 910503910173
Code de commande complet: 871869607289900

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]