Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP65
CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65
Documents les plus téléchargés
Description du produit
600x600 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opale, Verre trempé, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe de sécurité II, Connecteur à visser
Caractéristiques
- Code famille lampe GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Non
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans