Belgique - Français

Philips Installation murale Ledinaire Square, 6 W, 374x150 mm, 630 lm, 4000 K, IP65

WL055V LED6S/840 PSU WH

Description du produit

374x150 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 911401834980
Code de commande complet: 871016334942899

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Economique
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit