Philips Installation murale Ledinaire Square, 6 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, IP65
WL055V LED6S/830 PSU WH
Description du produit
374x150 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 600 lm, 6 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Economique
- Garantie 5 ans