Philips Installation murale Ledinaire Square, 8 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, IP65, ELB3h
WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH
Description du produit
374x150 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Faisceau extensif, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours 3 heures version basique
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Non
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Economique
- Garantie 5 ans