Belgique - Français

Philips Maxos Universal, Trunking light unit, 25 W, L1517 mm, 4200 lm, 4000 K, DALI, Faisceau intensif, Blanc, IP20

LL515S 42S/840 PSD NB UNIV TW3 WH VK

Description du produit

Trunking light unit, L1517 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Peinture triple couche, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau intensif, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles, Câblage traversant3 phases

Code de commande: 910925869841
Code de commande complet: 872016947170200

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925869841 fr_BE pdf 358.2 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos universal Installation panel pdf 871.3 kB

Visuels

Product-Photographs-910925869841_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925869841_EU
Ressources multiples