Belgique - Français

Philips Maxos Unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 31.5 W, 2215 mm, 6200 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20

LL552X 62S/840 UE SIA WB WH

Description du produit

Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, 6200 lm, 31.5 W, 197 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 910925870856
Code de commande complet: 872016995509700
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
Localized commercial leaflet 910925870856 fr_BE pdf 360.6 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870856_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925870856_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL552X 62S/840 UE SIA WB WH IES
Fichier Revit
Revit file - LL550XI - 910925870856 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 62S/840 UE SIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 62S/840 UE SIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 62S/840 UE SIA WB WH LDT