Philips Maxos Unify, trunking light unit, 98 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau intensif, Texturé, Blanc, IP20
LL552X 160S/840 NE SIA NB WH
Description du produit
trunking light unit, 2215 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, 16000 lm, 98 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau intensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans