Belgique - Français

Philips Maxos Unify, trunking light unit, 34.5 W, 2215 mm, 6200 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20

LL552X 62S/840 NE SIA WB WH

Description du produit

trunking light unit, 2215 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, 6200 lm, 34.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 910925870854
Code de commande complet: 872016995507300

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans