Belgique - Français

Philips Maxos Unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 20.5 W, 1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Noir, IP20

LL551X 40S/840 UE DIA WB BK

Description du produit

Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Acier, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Système Interact Ready de gradation Dali, 4000 lm, 20.5 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 910925870846
Code de commande complet: 872016995499100
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
Localized commercial leaflet 910925870846 fr_BE pdf 368.9 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870846_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925870846_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL551X 40S/840 UE DIA WB BK IES
Fichier Revit
Revit file - LL550XI - 910925870846 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 40S/840 UE DIA WB BK ULD
Relux
ROLF File - LL551X 40S/840 UE DIA WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 40S/840 UE DIA WB BK LDT