Belgique - Français

Philips Maxos Unify, trunking light unit, 24 W, 1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20

LL551X 40S/840 NE DIA WB WH

Description du produit

trunking light unit, 1478 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 4000 lm, 24 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 910925870842
Code de commande complet: 872016995495300

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans