Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 34.5 W, L2276 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI, Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif, Blanc, IP20
LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Trunking light unit, L2276 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6200 lm, 34.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans