Belgique - Français

Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 57 W, L2276 mm, 10000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20

LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE

Description du produit

Trunking light unit, L2276 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 10000 lm, 57 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 910925870764
Code de commande complet: 872016988919400
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
Tender text - LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870764 fr_BE pdf 334.2 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos fusion panel installation pdf 1.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870764_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925870764_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE IES
Fichier Revit
Revit file - LL500XI - 910925870764 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE LDT