Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, UltraEfficient, 41 W, L1138 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20
LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Trunking light unit, UltraEfficient, L1138 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 8000 lm, 41 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans