Belgique - Français

Philips Maxos Fusion, trunking light unit, UltraEfficient, 31 W, L2276 mm, 6136 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20

LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE

Description du produit

trunking light unit, UltraEfficient, L2276 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 6136 lm, 31 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 910925870169
Code de commande complet: 872016947495600
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
Tender text - LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE txt 4.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870169 fr_BE pdf 338.8 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos fusion O-PC install pdf 12.1 MB
Notice de montage
Maxos fusion panel installation pdf 1.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870169_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925870169_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE IES
Fichier Revit
Revit file - 910925870169 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE LDT