Belgique - Français

Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 59 W, L2276 mm, 8500 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Opale, Opale, Blanc

LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE

Description du produit

Trunking light unit, L2276 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, 8500 lm, 59 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opale, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 910925870056
Code de commande complet: 872016947383600
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
Tender text - LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE txt 4.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870056 fr_BE pdf 352.1 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos fusion O-PC install pdf 12.1 MB
Notice de montage
Maxos fusion panel installation pdf 1.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870056_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925870056_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE IES
Fichier Revit
Revit file - LL500XI - 910925870056 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE LDT