Philips TrueLine Suspension, 29.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 3300 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, TP(b), EL-DC
SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU
Nouveau
Description du produit
1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3300 lm, 29.5 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Faisceau extensif, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans