Belgique - Français

Philips TrueLine, monté en surface, 46 W, 2810x55 mm; H88 mm, 6200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU

Description du produit

2810x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Plafonnier, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 6200 lm, 46 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505103264
Code de commande complet: 871951497300800

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
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
Tender text - SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU txt 5.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103264 fr_BE pdf 345.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103264_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505103264_EU
Ressources multiples
Dessins CAO
TrueLine-SM530C-L2810 max 780.0 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU IES
Fichier Revit
Revit file - SM530CI - 910505103264 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU LDT