Belgique - Français

Philips TrueLine, monté en surface, 18.6 W, 1410x55 mm; H88 mm, 1900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, EL-DC

SM531C 19S/930 DEIA L1410 ALU

Description du produit

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Plafonnier, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 1900 lm, 18.6 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Faisceau extensif, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505103224
Code de commande complet: 871951497220900

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
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
Tender text - SM531C 19S/930 DEIA L1410 ALU txt 5.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103224 fr_BE pdf 337.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103224_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505103224_EU
Ressources multiples
Dessins CAO
TrueLine-SM530C-L1410 max 780.0 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM531C 19S/930 DEIA L1410 ALU IES
Fichier Revit
Revit file - SM530CI - 910505103224 ZIP
Dialux
ULD File - SM531C 19S/930 DEIA L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM531C 19S/930 DEIA L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM531C 19S/930 DEIA L1410 ALU LDT